Publiko produktet
Pipe trap standard model
Pipe trap standard model
    hansgrohe

    Pipe trap standard model

    3.6 / 5 yıldız3.6(5 incelemeler)
    hansgrohe Pipe trap standard model
    Özellikler
    • Surfaces: - 53002000 Chrome Specification: • adjustment distance 35 - 85 mm • distance to wall 250 mm • odour trap - backwater height is 50 mm • connection dimension entry: G 1¼
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.53002000
    • Ürün ailesiSiphons/Angle valves
    • Ürün grubuhansgrohe
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-03-26
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeKrom
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)298
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Sıhhi
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEC011344
    • ETIM AdıShut-off valve for sanitary devices
    • UNSPSC adıTraps and strainers
    • UNSPSC kodu401425
    • Uniclass 2015 koduPr_65_54
    • Uniclass 2015 açıklamasıValve products
    • CSI MasterFormat 2014 kodu33 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıWater Utility Distribution Valves
    • OmniClass numarası23-27 37 00
    • OmniClass başlığıLiquid Traps
    • CSI UniFormat II koduD20
    • CSI UniFormat II başlığıPLUMBING