Publiko produktet
Xarita E Mirror with LED lights 1400/50 IR Sensor
Xarita E Mirror with LED lights 1400/50 IR Sensor
    hansgrohe

    Xarita E Mirror with LED lights 1400/50 IR Sensor

    Xarita E Mirror with LED lights 1400/50 IR Sensor
    Özellikler
    • Surfaces: - 54993700 Matt White Specification: • material: mirror glass • material frame: aluminium • surface material: powder coating • MoistureProof: durable and splash water resistant material • TouchlessSensor: light control via infrared sensor via hand movement under the mirror • light source: LED • direct LED light • colour temperature: 4000 K • LED lifetime: > 50.000 hours • stepless dimmable • AntiFog: with mirror heating • Auto-off function: automatic shutdown for all functions • with mounting material • concealed fastening • wall-mounted
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.54993XXX
    • Ürün ailesiMirrors
    • Ürün grubuXarita E
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-08-30
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)706
    • Genişlik (mm)1406
    • Derinlik (mm)50
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)13.8
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Aynalar
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEC010550
    • ETIM AdıMirror
    • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kodu56
    • Uniclass 2015 koduPr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 açıklamasıBathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıMirrors
    • OmniClass numarası23-21 37 13 15
    • OmniClass başlığıMirrors
    • CSI UniFormat II koduE2010
    • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings