Publiko produktet
XtraStoris Original Wall niche with integrated frame 30 x 15 x 10 cm
XtraStoris Original Wall niche with integrated frame 30 x 15 x 10 cm
    hansgrohe

    XtraStoris Original Wall niche with integrated frame 30 x 15 x 10 cm

    XtraStoris Original Wall niche with frame 300/150/100
    Özellikler
    • Surfaces: - 56057670 Matt Black - 56057700 Matt White - 56057380 Concretegrey Specification: • consists of: wall niche with frame, sealing set • installation depth: 100 mm • where to use: new construction, renovation • easy to clean surface • suitable for use in wet areas • wall type: solid wall construction, drywall construction • material sealing set: Polystyrene (PS) • material wall niche: Stainless Steel 304 (1.4301) • surface of the wall niche powder-coated stainless steel • dimensions wall niche: 300 x 150 x 100 mm (HxWxD) • required dimensions for sealing set: 313 x 175 x 100 mm (HxWxD)
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.56057XXX
    • Ürün ailesiWall niches
    • Ürün grubuXtraStoris Original
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-11-02
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)390
    • Genişlik (mm)240
    • Derinlik (mm)105
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)1.5
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Saklama
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEC011801
    • ETIM AdıModule sanitary accessories
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 açıklamasıBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBathroom Casework
    • OmniClass numarası23-31 25 13
    • OmniClass başlığıBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II koduE2010
    • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings