Publiko produktet
XtraStoris Original Wall niche with integrated frame 30 x 60 x 10 cm
XtraStoris Original Wall niche with integrated frame 30 x 60 x 10 cm
    hansgrohe

    XtraStoris Original Wall niche with integrated frame 30 x 60 x 10 cm

    XtraStoris Original Wall niche with integrated frame 30 x 60 x 10 cm
    Özellikler
    • Surfaces: - 56064670 Matt Black - 56064700 Matt White - 56064800 Stainless Steel Optic Specification: • consists of: wall niche with integrated frame, waterproof mounting frame, sealing set • easy to clean surface • adjustment to tile thickness possible • wall type: solid wall construction, drywall construction, wood stand construction • material building element: Polystyrene (PS) • where to use: redevelopment, new building • dimensions: 300 x 600 x 100 mm (HxWxD)
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.56064XXX
    • Ürün ailesiWall niches
    • Ürün grubuXtraStoris Original
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-11-02
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)300
    • Genişlik (mm)600
    • Derinlik (mm)100
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)6
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Saklama
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEC011801
    • ETIM AdıModule sanitary accessories
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 açıklamasıBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBathroom Casework
    • OmniClass numarası23-31 25 13
    • OmniClass başlığıBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II koduE2010
    • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings