Publiko produktet
XtraStoris Original Wall niche with frame 300/300/70
XtraStoris Original Wall niche with frame 300/300/70
    hansgrohe

    XtraStoris Original Wall niche with frame 300/300/70

    XtraStoris Original Wall niche with frame 300/300/70
    Özellikler
    • Surfaces: - 56093670 Matt Black - 56093700 Matt White - 56093380 Concretegrey Specification: • consists of: wall niche with frame, sealing set, installation set • where to use: new construction, renovation • wall type: solid wall construction, drywall construction • material sealing set: Polystyrene (PS) • material wall niche: Stainless Steel 304 (1.4301) • dimensions wall niche: 300 x 300 x 70 mm (HxWxD)
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.56093XXX
    • Ürün ailesiWall niches
    • Ürün grubuXtraStoris Original
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-01-13
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)390
    • Genişlik (mm)390
    • Derinlik (mm)81
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)1.9
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Saklama
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEC011801
    • ETIM AdıModule sanitary accessories
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 açıklamasıBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBathroom Casework
    • OmniClass numarası23-31 25 13
    • OmniClass başlığıBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II koduE2010
    • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings