Publiko produktet
RainDrain Staro Finish set waste set for shower tray
hansgrohe

RainDrain Staro Finish set waste set for shower tray

RainDrain Staro Finish set waste set for shower tray
Özellikler
  • Surfaces: - 60058000 Chrome - 60058140 Brushed Bronze - 60058340 Brushed Black Chrome - 60058670 Matt Black - 60058700 Matt White - 60058990 Polished Gold Optic Specification: • suitable for shower trays with Ø 90 mm waste outlet • not included: basic set • easy to clean surface • material of drain plug: Polypropylene (PP), ABS
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.60058XXX
  • Ürün ailesiShower drains
  • Ürün grubuRainDrain Go
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-03-16
  • Baskı numarası1
  • Genişlik (mm)113
  • Derinlik (mm)113
İlgili
  • Tasarım yeriAlmanya
  • Üretim yeriAlmanya
  • Ağırlık net (Kg)200
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Shower Channel
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_70_55_96_83
  • Uniclass 2015 açıklamasıShower tray wastes
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıSanitary Drains
  • OmniClass numarası23-31 17 29
  • OmniClass başlığıShower Drains
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures