Publiko produktet
OpenTide Q Wash bowl 600/450 with tap hole and overflow
OpenTide Q Wash bowl 600/450 with tap hole and overflow
OpenTide Q Wash bowl 600/450 with tap hole and overflow
    hansgrohe

    OpenTide Q Wash bowl 600/450 with tap hole and overflow

    OpenTide Q Wash bowl 600/450 with tap hole and overflow
    Özellikler
    • Surfaces: - 60172450 White Specification:
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.60172XXX
    • Ürün ailesiWashbasins
    • Ürün grubuXuniva Q
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-03-13
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)145
    • Genişlik (mm)600
    • Derinlik (mm)450
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011550
    • ETIM AdıWashbasin
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 açıklamasıWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Lavatories
    • OmniClass numarası23-31 13 00
    • OmniClass başlığıSinks
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures