Publiko produktet
EluPura Original Q Urinal division (unpacked)
EluPura Original Q Urinal division (unpacked)
EluPura Original Q Urinal division (unpacked)
    hansgrohe

    EluPura Original Q Urinal division (unpacked)

    EluPura Original Q Urinal division (unpacked)
    Özellikler
    • Surfaces: - 60173452 White Specification: • material: ceramic • with mounting material • degree of gloss ceramic: glossy
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.60173SVP
    • Ürün ailesiUrinal division
    • Ürün grubuEluPura Q
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-05-22
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)700
    • Genişlik (mm)80
    • Derinlik (mm)400
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)15.4
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Perdeler ve Bölücüler
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • UNSPSC adıUrinals
    • UNSPSC kodu30181506
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_74
    • Uniclass 2015 açıklamasıUrinal dividers
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıCompartments and Cubicles
    • OmniClass numarası23-15 11 15 11
    • OmniClass başlığıToilet Compartments and Urinal Screens
    • CSI UniFormat II koduE2010
    • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings