Publiko produktet
60173XXXEluPura Original Q Urinal division
60173XXXEluPura Original Q Urinal division
60173XXXEluPura Original Q Urinal division
60173XXXEluPura Original Q Urinal division
    hansgrohe

    60173XXXEluPura Original Q Urinal division

    EluPura Original Q Urinal division
    Özellikler
    • Surfaces: - 60173450 White Specification: • material: ceramic • with mounting material • degree of gloss ceramic: glossy
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.60173XXX
    • Ürün ailesiUrinals
    • Ürün grubuEluPura Original
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-05-22
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)700
    • Genişlik (mm)80
    • Derinlik (mm)400
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)15.27
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Perdeler ve Bölücüler
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • UNSPSC adıUrinals
    • UNSPSC kodu30181506
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_74
    • Uniclass 2015 açıklamasıUrinal dividers
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıCompartments and Cubicles
    • OmniClass numarası23-15 11 15 11
    • OmniClass başlığıToilet Compartments and Urinal Screens
    • CSI UniFormat II koduE2010
    • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings