Publiko produktet
Xuniva S Above counter basin 400/400 without tap hole with overflow, SmartClean
hansgrohe

Xuniva S Above counter basin 400/400 without tap hole with overflow, SmartClean

Xuniva S Above counter basin 400/400 without tap hole with overflow, SmartClean
Özellikler
  • Surfaces: - 61054450 White Specification: • material: ceramic • SmartClean: dirt-repellent glaze • degree of gloss: glossy • without tap hole • with overflow • without shelf • without waste set • 400 x 400 mm • installation type: built-in • with mounting material
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.61054XXX
  • Ürün ailesiWashbasins
  • Ürün grubuXuniva S
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-06-14
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)175
  • Genişlik (mm)400
  • Derinlik (mm)400
İlgili
  • Tasarım yeriAlmanya
  • Üretim yeriAlmanya
  • Ağırlık net (Kg)6
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • ETIM KoduEC011550
  • ETIM AdıWashbasin
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 açıklamasıWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Lavatories
  • OmniClass numarası23-31 13 00
  • OmniClass başlığıSinks
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures