Publiko produktet
Xuniva D Above counter basin 550/450 with tap hole and overflow, SmartClean
Xuniva D Above counter basin 550/450 with tap hole and overflow, SmartClean
    hansgrohe

    Xuniva D Above counter basin 550/450 with tap hole and overflow, SmartClean

    Xuniva D Above counter basin 550/450 with tap hole and overflow, SmartClean
    Özellikler
    • Surfaces: - 61060450 White Specification: • material: ceramic • degree of gloss: glossy • with one tap hole • with overflow • without shelf • 550 x 450 mm • installation type: built-in
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.61060XXX
    • Ürün ailesiWashbasins
    • Ürün grubuXuniva D
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-06-14
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)175
    • Genişlik (mm)550
    • Derinlik (mm)450
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)13
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011550
    • ETIM AdıWashbasin
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 açıklamasıWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Lavatories
    • OmniClass numarası23-31 13 00
    • OmniClass başlığıSinks
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures