Publiko produktet
Xuniva Q Wash bowl 550/400 without tap hole and overflow, SmartClean
Xuniva Q Wash bowl 550/400 without tap hole and overflow, SmartClean
    hansgrohe

    Xuniva Q Wash bowl 550/400 without tap hole and overflow, SmartClean

    Xuniva Q Wash bowl 550/400 without tap hole and overflow, SmartClean
    Özellikler
    • Surfaces: - 61075450 White Specification: • material: ceramic • SmartClean: dirt-repellent glaze • degree of gloss: glossy • without tap hole • without overflow • without shelf • without waste set • 550 x 400 mm • installation type: built-on • with mounting material
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.61075XXX
    • Ürün ailesiWashbasins
    • Ürün grubuXuniva Q
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-06-14
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)95
    • Genişlik (mm)550
    • Derinlik (mm)400
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)12.8
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011550
    • ETIM AdıWashbasin
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 açıklamasıWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Lavatories
    • OmniClass numarası23-31 13 00
    • OmniClass başlığıSinks
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures