Publiko produktet
Xevolos E Washbasin 1200/480 without tap hole and overflow, SmartClean
Xevolos E Washbasin 1200/480 without tap hole and overflow, SmartClean
    hansgrohe

    Xevolos E Washbasin 1200/480 without tap hole and overflow, SmartClean

    Xevolos E Washbasin 1200/480 without tap hole and overflow, SmartClean
    Özellikler
    • Surfaces: - 61105450 White Specification: • consists of: washbasin, waste set, cover • material: ceramic • SmartClean: dirt-repellent glaze • degree of gloss: glossy • ceramic cover included • without tap hole • without overflow • without shelf • non-closing waste set • 1200 x 480 mm • type of installation: wall mounted • suitable for cabinet
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.61105XXX
    • Ürün ailesiWashbasins
    • Ürün grubuXevolos E
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-08-30
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)28
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011550
    • ETIM AdıWashbasin
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 açıklamasıWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Lavatories
    • OmniClass numarası23-31 13 00
    • OmniClass başlığıSinks
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures