Publiko produktet
EluPura S Wall hung WC 540 rimless, HygieneEffect
EluPura S Wall hung WC 540 rimless, HygieneEffect
    hansgrohe

    EluPura S Wall hung WC 540 rimless, HygieneEffect

    EluPura S Wall hung WC 540 rimless, HygieneEffect
    Özellikler
    • Surfaces: - 62020450 White Specification: • material: ceramic • HygieneEffect - reduces the spread of coliform bacteria and salmonella (Escherichia coli ATCC8739/Salmonella enterica ATCC 13076. Test: ISO 22196: 2011-08) • Made to fit NoiseReduction: customized soundproofing mat included • degree of gloss: glossy • flushing type: wash-down • rimless • concealed fastening • horizontal outlet • installation type: wall-mounted
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.62020XXX
    • Ürün ailesiToilets
    • Ürün grubuEluPura S
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-08-30
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)400
    • Genişlik (mm)360
    • Derinlik (mm)540
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)22
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 açıklamasıWC pans
    • OmniClass numarası23-31 19 00
    • OmniClass başlığıToilets