Publiko produktet
66001XXX iFrame Original Q Flush plate for dual flush
66001XXX iFrame Original Q Flush plate for dual flush
66001XXX iFrame Original Q Flush plate for dual flush
    hansgrohe

    66001XXX iFrame Original Q Flush plate for dual flush

    iFrame Original Q Flush plate for dual flush
    Özellikler
    • Surfaces: - 66001000 Chrome - 66001450 White - 66001670 Matt Black - 66001700 Matt White Specification: • wall-mounted • for 2-volume flushing system • material: plastic • mechanical • operation: from front with two buttons
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.66001XXX
    • Ürün ailesiFlush plate
    • Ürün grubuiFrame Original Q
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-07-16
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)150
    • Genişlik (mm)230
    • Derinlik (mm)9
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)0.25
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC010145
    • ETIM AdıDouble wall/built-in element wall-hung closet with flushing reservoir
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 açıklamasıWC suites
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Water Closets
    • OmniClass numarası23-31 19 00
    • OmniClass başlığıToilets