Publiko produktet
Logis Loop Single lever bath mixer for concealed installation
Logis Loop Single lever bath mixer for concealed installation
    hansgrohe

    Logis Loop Single lever bath mixer for concealed installation

    Logis Loop Single lever bath mixer for concealed installation for iBox universal
    Özellikler
    • Surfaces: - 71264000 Chrome Specification: • 2 functions • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.71264000
    • Ürün ailesiBath mixers
    • Ürün grubuLogis Loop
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-11-23
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)198
    • Genişlik (mm)155
    • Derinlik (mm)71
    İlgili
    • Ana malzemeKrom
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)1.5
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıValf
    • ETIM KoduEC010862
    • ETIM AdıBath mixing tap
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 açıklamasıTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures