Publiko produktet
Logis 2-hole rim mounted bath mixer
Logis 2-hole rim mounted bath mixer
Logis 2-hole rim mounted bath mixer
Logis 2-hole rim mounted bath mixer
    hansgrohe

    Logis 2-hole rim mounted bath mixer

    Logis 2-hole rim mounted bath mixer
    Özellikler
    • Surfaces: - 71437000 Chrome - 71437670 Matt Black Specification: • 1 function • centre distance: 180 mm • ceramic valves hot/ cold 90° • operating pressure from 0.2 bar • connection dimension: DN20 • connection type: G ¾
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.71437XXX
    • Ürün ailesiBath mixers
    • Ürün grubuLogis
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-03-13
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)1.9
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıValf
    • ETIM KoduEC010862
    • ETIM AdıBath mixing tap
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 açıklamasıTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures