Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
hansgrohe/products/9801e16c-c2c3-47b1-bdf6-65351525cc08
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Musluklar/ Bataryalar
Logis 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
hansgrohe
Takip et
Logis 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
Logis 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
İndir
Özellikler
Özellikler
Surfaces: - 71533671 Matt Black - 71533001 Chrome - 71533005 Chrome - 71533821 Brushed Nickel - 71533825 Brushed Nickel Specification: • ComfortZone 150 • projection: 108 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: NPT ½
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
71533001
Ürün ailesi
Basin mixers
Ürün grubu
Logis
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2022-11-23
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
8.88
Genişlik (mm)
13.75
Derinlik (mm)
5.5
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.hansgrohe-usa.com/articledetail--71533671
İlgili
İlgili
Tasarım yeri
Almanya
Üretim yeri
Almanya
Ağırlık net (Kg)
3
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Musluklar/ Bataryalar
IFC sınıflandırması
Valf
UNSPSC adı
Sanitary ware
UNSPSC kodu
301815
Uniclass 2015 kodu
Pr_60_75_08_54
Uniclass 2015 açıklaması
Mixers
CSI MasterFormat 2014 kodu
41 14 33
CSI MasterFormat 2014 başlığı
Mixers
OmniClass numarası
23-31 11 00
OmniClass başlığı
Faucets
CSI UniFormat II kodu
D2010
CSI UniFormat II başlığı
Plumbing Fixtures
Bölge bulunurluk durumu
Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Benzer ürünler
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
İndir
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
İndir
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
İndir
hansgrohe
Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter
İndir
hansgrohe
Talis E 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
İndir
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
42
)
İndir