Publiko produktet
Logis E Single lever shower mixer for concealed installation
Logis E Single lever shower mixer for concealed installation
    hansgrohe

    Logis E Single lever shower mixer for concealed installation

    Logis E Single lever shower mixer for concealed installation for iBox universal
    Özellikler
    • Surfaces: - 71603000 Chrome Specification: • 1 function • maximum flow rate at 3 bar: 23,4 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.71603000
    • Ürün ailesiShower mixers
    • Ürün grubuLogis E
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-11-23
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)150
    • Genişlik (mm)150
    • Derinlik (mm)67
    İlgili
    • Ana malzemeKrom
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)0.9
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıValf
    • ETIM KoduEC011329
    • ETIM AdıShower mixing tap
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 açıklamasıTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures