Publiko produktet
Talis E Single lever basin mixer 80 with pop-up waste set
hansgrohe

Talis E Single lever basin mixer 80 with pop-up waste set

Talis E Single lever basin mixer 80 with pop-up waste set
Özellikler
  • Surfaces: - 71700001 Chrome - 71700821 Brushed Nickel Specification: • ComfortZone 80 • projection: 96 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.71700001
  • Ürün ailesiBasin mixers
  • Ürün grubuTalis E
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-01-15
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)129
  • Genişlik (mm)46
  • Derinlik (mm)153
İlgili
  • Tasarım yeriAlmanya
  • Üretim yeriAlmanya
  • Ağırlık net (Kg)1.8
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_60_75_08_54
  • Uniclass 2015 açıklamasıMixers
  • CSI MasterFormat 2014 kodu41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıMixers
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures