Publiko produktet
Talis E Self-closing pillar tap for cold water
Talis E Self-closing pillar tap for cold water
    hansgrohe

    Talis E Self-closing pillar tap for cold water

    Talis E Self-closing pillar tap 110 for cold water or pre-adjusted water without waste set
    Özellikler
    • Surfaces: - 71719000 Chrome Specification: • ComfortZone 110 • projection: 111 mm • spout height: 106 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • self closing cartridge • running time: 3 - 20 seconds adjustable (7 seconds pre-set) • for cold water connection • permanent rinse possible • connection type: G ⅜ connection hose • connection dimension: DN15 • service tool #93913000 must be used for thermal disinfection
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.71719000
    • Ürün ailesiBasin mixers
    • Ürün grubuTalis E
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-11-23
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)184
    • Genişlik (mm)45
    • Derinlik (mm)149
    İlgili
    • Ana malzemeKrom
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)1.2
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıValf
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 açıklamasıMixers
    • CSI MasterFormat 2014 kodu41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıMixers
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures