Publiko produktet
Talis E Single lever bath mixer for concealed installation
Talis E Single lever bath mixer for concealed installation
    hansgrohe

    Talis E Single lever bath mixer for concealed installation

    Talis E Single lever bath mixer for concealed installation for iBox universal
    Özellikler
    • Surfaces: - 71745143 Brushed Bronze - 71745993 Polished Gold Optic - 71745003 Chrome - 71745673 Matt Black - 71745823 Brushed Nickel Specification: • flow rate upper outlet: 21 l/min • flow rate lower outlet: 29 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • connection type: basic set
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.71745003
    • Ürün ailesiBath mixers
    • Ürün grubuTalis E
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-01-15
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)191
    • Genişlik (mm)155
    • Derinlik (mm)59
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)1
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıValf
    • ETIM KoduEC010862
    • ETIM AdıBath mixing tap
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 açıklamasıTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

    Bölge bulunurluk durumu

    Okyanusya