Publiko produktet
Talis Select E Basin mixer 240 without waste set
hansgrohe

Talis Select E Basin mixer 240 without waste set

Talis Select E Basin mixer 240 without waste set
Özellikler
  • Surfaces: - 71753001 Chrome - 71753821 Brushed Nickel Specification: • ComfortZone 240 • projection: 112 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • Select cartridge with temperature control • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.71753001
  • Ürün ailesiBasin mixers
  • Ürün grubuTalis Select E
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-01-15
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)308
  • Genişlik (mm)46
  • Derinlik (mm)221
İlgili
  • Tasarım yeriAlmanya
  • Üretim yeriAlmanya
  • Ağırlık net (Kg)2.2
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_60_75_08_54
  • Uniclass 2015 açıklamasıMixers
  • CSI MasterFormat 2014 kodu41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıMixers
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures