Publiko produktet
Talis S 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
hansgrohe

Talis S 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set

Talis S 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
Özellikler
  • Surfaces: - 72130001 Chrome - 72130821 Brushed Nickel Specification: • ComfortZone 150 • projection: 128 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: NPT ½ • connection dimension: DN15
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.72130001
  • Ürün ailesiBasin mixers
  • Ürün grubuTalis S
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-01-25
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)188
  • Genişlik (mm)308
  • Derinlik (mm)183
İlgili
  • Tasarım yeriAlmanya
  • Üretim yeriAlmanya
  • Ağırlık net (Kg)2.6
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_60_75_08_54
  • Uniclass 2015 açıklamasıMixers
  • CSI MasterFormat 2014 kodu41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıMixers
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures