Publiko produktet
Talis S Single lever bath mixer for concealed installation
Talis S Single lever bath mixer for concealed installation
    hansgrohe

    Talis S Single lever bath mixer for concealed installation

    Talis S Single lever bath mixer for concealed installation for iBox universal
    Özellikler
    • Surfaces: - 72405143 Brushed Bronze - 72405003 Chrome - 72405343 Brushed Black Chrome Specification: • maximum flow rate at 3 bar: 29 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.72405003
    • Ürün ailesiShower mixers
    • Ürün grubuTalis S
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-01-15
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)180
    • Genişlik (mm)151
    • Derinlik (mm)69
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)0.9
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıValf
    • ETIM KoduEC011329
    • ETIM AdıShower mixing tap
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 açıklamasıTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

    Bölge bulunurluk durumu

    Okyanusya