Publiko produktet
Talis M54 F21-  Shut-off valve for concealed installation
Talis M54 F21-  Shut-off valve for concealed installation
Talis M54 F21-  Shut-off valve for concealed installation
Talis M54 F21-  Shut-off valve for concealed installation
    hansgrohe

    Talis M54 F21- Shut-off valve for concealed installation

    Talis M54 F21- Shut-off valve for concealed installation
    Özellikler
    • Surfaces: - 72841000 Chrome - 72841670 Matt Black - 72841800 Stainless Steel Finish Specification: • connection dimension: G ½ inclusive adapter G ¾ • clamping range: 0 - 60 mm • diameter drill hole: 35 mm • diameter: 48.0 mm • device shut-off valve for installation in kitchen sinks and worktops
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.72841XXX
    • Ürün ailesiSupplies
    • Ürün grubuTalis M54
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-11-23
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)115
    • Genişlik (mm)48
    • Derinlik (mm)48
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)662
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Sıhhi
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 açıklamasıSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kodu11 30 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Kitchen Appliances
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures