Publiko produktet
Tecturis E 3-hole basin mixer 150 with push-open waste set
Tecturis E 3-hole basin mixer 150 with push-open waste set
    hansgrohe

    Tecturis E 3-hole basin mixer 150 with push-open waste set

    Tecturis E 3-hole basin mixer 150 with push-open waste set
    Özellikler
    • Surfaces: - 73030000 Chrome - 73030670 Matt Black - 73030700 Matt White - 73030140 Brushed Bronze Specification: • consists of: 3-hole basin mixer, waste set • ComfortZone 150 • ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.73030XXX
    • Ürün ailesiBasin mixers
    • Ürün grubuTecturis E
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-03-13
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıValf
    • ETIM KoduEC010862
    • ETIM AdıBath mixing tap
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 açıklamasıTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures