Publiko produktet
Logis Universal Shaving mirror
Logis Universal Shaving mirror
    hansgrohe

    Logis Universal Shaving mirror

    4.6 / 5 yıldız4.6(11 incelemeler)
    Logis Universal Shaving mirror
    Özellikler
    • Surfaces: - 73561000 Chrome - 73561140 Brushed Bronze - 73561340 Brushed Black Chrome - 73561670 Matt Black - 73561700 Matt White - 73561990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: mirror glass • material frame: metal • mirror is inclinable • swivelling • enlargement: 1 x magnification, 3 x magnification • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 50 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.73561000
    • Ürün ailesiMirrors
    • Ürün grubuLogis Universal
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-01-15
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)255
    • Genişlik (mm)257
    • Derinlik (mm)343
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)0.9
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Aynalar
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEC010550
    • ETIM AdıMirror
    • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kodu56
    • Uniclass 2015 koduPr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 açıklamasıBathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıMirrors
    • OmniClass numarası23-21 37 13 15
    • OmniClass başlığıMirrors
    • CSI UniFormat II koduE2010
    • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings