Publiko produktet
Logis Universal Shaving mirror with LED light
Logis Universal Shaving mirror with LED light
    hansgrohe

    Logis Universal Shaving mirror with LED light

    4.0 / 5 yıldız4.0(5 incelemeler)
    Logis Universal Shaving mirror with LED light
    Özellikler
    • Surfaces: - 73570000 Chrome Specification: • wall-mounted • cavity socket required for installation • material: mirror glass • material frame: metal • mirror is inclinable • swivelling • enlargement: 3 x magnification • with lighting • illuminant: max. 2 W (21 x 0.08 W / LED) • input voltage:100 - 240 V AC / 50 / 60 Hz • output voltage: 21 V - DC • degree of protection: IP20 • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 82 mm • diameter drill hole: 6 mm • TÜV certified
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.73570XXX
    • Ürün ailesiMirrors
    • Ürün grubuLogis Universal
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-11-02
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)234
    • Genişlik (mm)236
    • Derinlik (mm)392
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)1.5
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Aynalar
    • IFC sınıflandırmasıElektrikli Cihazlar
    • OmniClass numarası23-21 37 13 15
    • OmniClass başlığıMirrors