Publiko produktet
Metropol 3-hole basin mixer 110 with loop handles and push-open waste set
Metropol 3-hole basin mixer 110 with loop handles and push-open waste set
    hansgrohe

    Metropol 3-hole basin mixer 110 with loop handles and push-open waste set

    Metropol 3-hole basin mixer 110 with loop handles and push-open waste set
    Özellikler
    • Surfaces: - 74514000 Chrome Specification: • consists of: 3-hole basin mixer, waste set • ComfortZone 110 • projection: 132 mm • spout height: 109 mm • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.74514000
    • Ürün ailesiBasin mixers
    • Ürün grubuMetropol
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-03-14
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)133
    • Genişlik (mm)366
    • Derinlik (mm)168
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)2.6
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıValf
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 açıklamasıMixers
    • CSI MasterFormat 2014 kodu41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıMixers
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures