Publiko produktet
74713XXX Zesis S Pillar tap 70 with lever handle for cold water or pre-adjusted water withou
74713XXX Zesis S Pillar tap 70 with lever handle for cold water or pre-adjusted water withou
    hansgrohe

    74713XXX Zesis S Pillar tap 70 with lever handle for cold water or pre-adjusted water withou

    Zesis S Pillar tap 70 with lever handle for cold water or pre-adjusted water without waste set
    Özellikler
    • Surfaces: - 74713000 Chrome - 74713670 Matt Black Specification: • ComfortZone: 70 • projection: 105 mm • spout height: 74 mm • handle variant: lever handle • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4 l/min • ceramic cartridge • for cold water connection • connection type: G ⅜ hose connections • connection dimension: DN15
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.74713XXX
    • Ürün ailesiBath mixers
    • Ürün grubuZesis S
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-03-16
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)184
    • Genişlik (mm)46
    • Derinlik (mm)149
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)1.1
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıValf
    • ETIM KoduEC011421
    • ETIM AdıOutlet for sanitary taps
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 açıklamasıTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets