Publiko produktet
COMPACT 8 - Electric Scissors lifts - MEWP
Haulotte

COMPACT 8 - Electric Scissors lifts - MEWP

Optimum compactness Width of 81 cm to operate in the most congested areas Compact stowed height for easy access through standard doorways Exceptional productivity Load capacity up to 350 kg (C 8) Driveable at full height Extended platform Long working cycles Reliable, easy to maintain
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.compact-8
  • Ürün ailesiScissor Lifts
  • Ürün grubuCOMPACT
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-08-19
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriFransa
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Hava Ekipmanları
  • IFC sınıflandırmasıNesne
  • Uniclass 2015 koduTE_30_30_60_60
  • Uniclass 2015 açıklamasıScissor lifts
  • CSI MasterFormat 2014 kodu14 83 16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıScissor Lift Platforms
  • OmniClass numarası23-23 13 11 19 15
  • OmniClass başlığıScissor Platform Lifts
  • CSI UniFormat II koduG
  • CSI UniFormat II başlığıSITEWORK