Publiko produktet
HT 43 RTJ PRO - Diesel rough terrain telescopic booms - MEWP
Haulotte

HT 43 RTJ PRO - Diesel rough terrain telescopic booms - MEWP

Performance & ease of use Dual load capacity 230 kg - 450 kg Outstanding rough terrain driving features: 4 wheel drive and steer, oscillating axle Up to 4 simultaneous, proportional movements Optimized serviceability Fully modular basket quick and easy to repair Easy access to all components Self-diagnosis tool integrated on the lower control box Best safety feeling Haulotte Activ'Shield Bar 2.0 Smooth and precise controls 3D jib Rugged boom design
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ht43-rtj-pro
  • Ürün ailesiTelescopic Booms
  • Ürün grubuRTJ
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-11-13
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriFransa
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Hava Ekipmanları
  • IFC sınıflandırmasıNesne
  • Uniclass 2015 koduTE_30_30_60_70
  • Uniclass 2015 açıklamasıTelescopic platforms
  • CSI MasterFormat 2014 kodu14 43 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıPlatform Lifts
  • OmniClass numarası23-23 13 11 19
  • OmniClass başlığıPlatform Lifts
  • CSI UniFormat II koduG
  • CSI UniFormat II başlığıSITEWORK