Publiko produktet
HTL 3617 - Telehandler
Haulotte

HTL 3617 - Telehandler

Performance and productivity Best load capacities Rear axle lock and tilt corrector in standard Flow Sharing in standard enabling a simultaneous and proportional control of 4 movements Powerful and robust High strength monoblock chassis Rough terrain capacities Hydrostatic transmission and inching pedal Comfort and ergonomy Driving position reduces fatigue at work LMI easy to read including automatic cut off dangerous movements High safety cab Smart control 4 in 1 Joystick
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.htl-3617
  • Ürün ailesiTelehandlers
  • Ürün grubuHTL
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-11-13
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriFransa
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Telehandler
  • IFC sınıflandırmasıNesne
  • Uniclass 2015 koduTE_30_30_60
  • Uniclass 2015 açıklamasıLifting platforms
  • CSI MasterFormat 2014 kodu14 43 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıPlatform Lifts
  • OmniClass numarası23-23 13 11 19
  • OmniClass başlığıPlatform Lifts
  • CSI UniFormat II koduG
  • CSI UniFormat II başlığıSITEWORK