Publiko produktet
Shower shelf, 162-03-20060
Shower shelf, 162-03-20060
Shower shelf, 162-03-20060
    HEWI

    Shower shelf, 162-03-20060

    Shower tray System 162 - shower tray mitred joined - made of stainless steel tube, diameter 18 mm, matt black powder-coated - for wall mounting with concealed fixing - with drain openings for water drainage - 300 mm wide, 86 mm high and 100 mm deep - internal dimensions of shower tray 264 mm wide and 82 mm deep - Including non-corrosive HEWI fixing material
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.162-03-20060
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuShelves, Shower baskets
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-03-07
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)86
    • Genişlik (mm)300
    • Derinlik (mm)100
    İlgili
    • Ana malzemePowder Coatings
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011163
    • ETIM AdıShelf
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBath Accessories
    • OmniClass numarası23-19 31 17
    • OmniClass başlığıSanitary Room Units