Publiko produktet
Toilet brush unit, 162-20-10060
Toilet brush unit, 162-20-10060
Toilet brush unit, 162-20-10060
    HEWI

    Toilet brush unit, 162-20-10060

    Toilet brush unit system 162 - toilet brush unit consisting of holder, toilet brush pot and toilet brush - exchange of the brush head by bayonet lock - inner container can be removed for cleaning - made of metal, powder coated in HEWI colours DX (matt white), DC (matt black) and SC (matt dark grey pearl mica) - diameter 89 mm, 440 mm high, 106 mm deep - for wall mounting, concealed fixing - incl. corrosion-free HEWI fixing material
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.162-20-10060
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuToilet brushes
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-01-27
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)440
    • Genişlik (mm)89
    • Derinlik (mm)106
    İlgili
    • Ana malzemePowder Coatings
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEC010555
    • ETIM AdıLavatory brush set
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBath Furnishings
    • OmniClass numarası23-19 31 17
    • OmniClass başlığıSanitary Room Units