Publiko produktet
Toilet brush unit, 162-20-100XA
Toilet brush unit, 162-20-100XA
Toilet brush unit, 162-20-100XA
Toilet brush unit, 162-20-100XA
Toilet brush unit, 162-20-100XA
    HEWI

    Toilet brush unit, 162-20-100XA

    System 162 Toilet brush unit - toilet brush unit consisting of bracket, toilet brush holder and brush - brush head can be replaced due to bayonet fixing - inner container can be removed for cleaning - made of stainless steel, satin finish - 89 mm wide, 440 mm high, 109 mm deep - for wall mounting, concealed fixing - including non-corrosive HEWI fixing material
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.162-20-100XA
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuToilet brushes
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-09-28
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)440
    • Genişlik (mm)89
    • Derinlik (mm)109
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEC010555
    • ETIM AdıLavatory brush set
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBath Furnishings
    • OmniClass numarası23-19 31 17
    • OmniClass başlığıSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II koduE20
    • CSI UniFormat II başlığıFURNISHINGS