Publiko produktet
Toilet roll holder, finish - chrome, 162-21-10040
Toilet roll holder, finish - chrome, 162-21-10040
Toilet roll holder, finish - chrome, 162-21-10040
Toilet roll holder, finish - chrome, 162-21-10040
Toilet roll holder, finish - chrome, 162-21-10040
    HEWI

    Toilet roll holder, finish - chrome, 162-21-10040

    System 162 Toilet roll holder - U-shaped holder, mitred, opens on the right - hinged - made of high-quality stainless steel, chrome-plated - 137 mm wide, 110 mm high, diameter 15 mm - for wall mounting, concealed fixing - incl. non-corrosive HEWI fixing materials
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.162-21-10040
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuToilet roll holders
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-12-08
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)112
    • Genişlik (mm)137
    • Derinlik (mm)21
    İlgili
    • Ana malzemeKrom
    • İkincil malzemeMetal
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEC010553
    • ETIM AdıToilet roll holder
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBath Furnishings
    • OmniClass numarası23-19 31 17
    • OmniClass başlığıSanitary Room Units