Publiko produktet
Toilet roll holder, 162-21-10060
Toilet roll holder, 162-21-10060
Toilet roll holder, 162-21-10060
    HEWI

    Toilet roll holder, 162-21-10060

    Toilet paper holder system 162 - U-shaped holder with mitre shape, opened to the right - foldable - made of stainless steel, powder coated in HEWI colours DX (matt white), DC (matt black) and SC (matt dark grey pearl mica) - 137 mm wide, 110 mm high, diameter 15 mm - for wall mounting, concealed fixing - incl. corrosion-free HEWI fixing material
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.162-21-10060
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuToilet roll holders
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-01-27
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)112
    • Genişlik (mm)137
    • Derinlik (mm)21
    İlgili
    • Ana malzemePowder Coatings
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEC010553
    • ETIM AdıToilet roll holder
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBath Furnishings
    • OmniClass numarası23-19 31 17
    • OmniClass başlığıSanitary Room Units