Publiko produktet
Towel rail, 162-30-20140
Towel rail, 162-30-20140
Towel rail, 162-30-20140
    HEWI

    Towel rail, 162-30-20140

    System 162 Bath towel rail - bath towel rail made of mitred tube - made of high-quality stainless steel, chrome-plated - centre-to-centre 800 mm, 75 mm deep, diameter 18 mm - for wall mounting, concealed fixing - incl. non-corrosive HEWI fixing materials
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.162-30-20140
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuTowel rails, Bath towel rails
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-03-07
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)18
    • Genişlik (mm)818
    • Derinlik (mm)75
    İlgili
    • Ana malzemeKrom
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıKorkuluk
    • ETIM KoduEC010551
    • ETIM AdıTowel holder
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass numarası23-31 25 25
    • OmniClass başlığıTowel Bars