Publiko produktet
Hook, 162-90-010XA
Hook, 162-90-010XA
Hook, 162-90-010XA
Hook, 162-90-010XA
Hook, 162-90-010XA
    HEWI

    Hook, 162-90-010XA

    System 162 Hook - cylindrical hook - made of stainless steel, satin finish - 35 mm long, diameter 15 mm - for wall mounting, concealed fixing - including non-corrosive HEWI fixing material
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.162-90-010XA
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuHooks, Walking aid holders
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-09-28
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)18
    • Genişlik (mm)18
    • Derinlik (mm)35
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEC010552
    • ETIM AdıTowel hook
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduEF_40_30
    • Uniclass 2015 açıklamasıFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kodu41 23 19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıHooks
    • OmniClass numarası23-21 15 19 13
    • OmniClass başlığıCoat Hooks
    • CSI UniFormat II koduE20
    • CSI UniFormat II başlığıFURNISHINGS