Publiko produktet
active+ Holder, 477-00D100
active+ Holder, 477-00D100
active+ Holder, 477-00D100
    HEWI

    active+ Holder, 477-00D100

    Range 477 Holder, small - ring-shaped wall-mounted bracket - serves as holder for tumblers or soap dish inserts - 98 mm wide, 25 mm high and 99 mm deep, insert opening 74 mm in diameter - made of high-quality polyamide in HEWI colour 98 (signal white), with active antimicrobial microsilver - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.477-00D100
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuTumbler/ Holder
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-03-09
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)25
    • Genişlik (mm)98
    • Derinlik (mm)99
    İlgili
    • Ana malzemePoliamid
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC010146
    • ETIM AdıGlass/toothbrush holder
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBath Furnishings
    • OmniClass numarası23-19 31 17
    • OmniClass başlığıSanitary Room Units