Publiko produktet
Mirror clip, 477-01-100
Mirror clip, 477-01-100
Mirror clip, 477-01-100
    HEWI

    Mirror clip, 477-01-100

    Range 477 Mirror clip - flat mirror clip - used to hold mirrors 6 mm thick - anti-theft protection through concealed screw fixing - 30 mm wide, 60 mm high and 18 mm deep - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - supplied in pairs - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.477-01-100
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuMirrors
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-12-08
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)60
    • Genişlik (mm)30
    • Derinlik (mm)18
    İlgili
    • Ana malzemePoliamid
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Mirrors
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011164
    • ETIM AdıMirror clamp
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_25_71_53
    • Uniclass 2015 açıklamasıMirrors
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıMirrors
    • OmniClass numarası23-21 37 13 15
    • OmniClass başlığıMirrors