Publiko produktet
Shelf, 477-03-100
Shelf, 477-03-100
Shelf, 477-03-100
    HEWI

    Shelf, 477-03-100

    Range 477 Shelf - shelf with all-round edge - anti-theft locking system - 600 mm wide, 26 mm high and 140 mm deep - made of high-quality polyamide in HEWI colours 24 (orange), 33 (ruby red), 55 (aqua blue), 74 (apple green), 84 (umber), 86 (sand), 95 (stone grey), 97 (light grey), 98 (signal white), 99 (pure white) - including non-corrosive HEWI fixing material. - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.477-03-100
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuShelves, Shower baskets
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-09-28
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)26
    • Genişlik (mm)600
    • Derinlik (mm)140
    İlgili
    • Ana malzemePoliamid
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011163
    • ETIM AdıShelf
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBath Accessories
    • OmniClass numarası23-19 31 17
    • OmniClass başlığıSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II koduE20
    • CSI UniFormat II başlığıFURNISHINGS