Publiko produktet
Shelf, Matt edition, 477-03B100
Shelf, Matt edition, 477-03B100
Shelf, Matt edition, 477-03B100
    HEWI

    Shelf, Matt edition, 477-03B100

    Range 477 Shelf - shelf with all-round edge - anti-theft locking system - 600 mm wide, 26 mm high and 140 mm deep - made of high-quality matt polyamide in HEWI colours 99 (pure white), 98 (signal white), 97 (light grey) and 95 (stone grey) - including non-corrosive HEWI fixing material. - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.477-03B100
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuShelves, Shower baskets
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-03-09
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)26
    • Genişlik (mm)600
    • Derinlik (mm)140
    İlgili
    • Ana malzemePoliamid
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011163
    • ETIM AdıShelf
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBath Furnishings
    • OmniClass numarası23-19 31 17
    • OmniClass başlığıSanitary Room Units