Publiko produktet
Tumbler with flat bottom, 477-04-020
Tumbler with flat bottom, 477-04-020
Tumbler with flat bottom, 477-04-020
    HEWI

    Tumbler with flat bottom, 477-04-020

    Range 477 Tumbler with flat bottom - round tumbler with flat bottom - free-standing and suitable as insert for the small holder (477.00.100) - 80 mm high and 73 mm diameter - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.477-04-020
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuTumbler/ Holder
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-09-28
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)80
    • Genişlik (mm)73
    • Derinlik (mm)73
    İlgili
    • Ana malzemePoliamid
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEC010146
    • ETIM AdıGlass/toothbrush holder
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBath Furnishings
    • OmniClass numarası23-19 31 17
    • OmniClass başlığıSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II koduE20
    • CSI UniFormat II başlığıFURNISHINGS