Publiko produktet
Hygiene bag dispenser, 477-06-750
Hygiene bag dispenser, 477-06-750
Hygiene bag dispenser, 477-06-750
    HEWI

    Hygiene bag dispenser, 477-06-750

    Range 477 Hygiene bag dispenser - cube-shaped body with soft radii - linear and functional in a clear and harmonious design - holds and dispenses proprietary hygiene bags made of synthetic material - for wall mounting - 143 mm wide, 103 mm high and 27 mm deep - made of high-quality polyamide in the HEWI colours - including non-corrosive HEWI fixing material - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.477-06-750
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-09-28
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)103
    • Genişlik (mm)143
    • Derinlik (mm)27
    İlgili
    • Ana malzemePoliamid
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Dispenserlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC012353
    • ETIM AdıAccessories bathroom accessories
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBath Furnishings
    • OmniClass numarası23-21 43 15 27
    • OmniClass başlığıSanitary Goods Dispensers
    • CSI UniFormat II koduE20
    • CSI UniFormat II başlığıFURNISHINGS