Publiko produktet
active+ Towel rail, 477-09D100
active+ Towel rail, 477-09D100
active+ Towel rail, 477-09D100
    HEWI

    active+ Towel rail, 477-09D100

    Range 477 Towel rail - towel rail with two cylindrical arms arranged above each other - for hanging up towels and pieces of clothing - the arms can be swung to the side separately - 446 mm long and 160 mm high, diameter of the arms 28 mm - made of high-quality polyamide in HEWI colour 98 (signal white), with active antimicrobial microsilver - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.477-09D100
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuTowel rails, Bath towel rails
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-03-11
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)160
    • Genişlik (mm)28
    • Derinlik (mm)446
    İlgili
    • Ana malzemePoliamid
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEC010551
    • ETIM AdıTowel holder
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBath Furnishings
    • OmniClass numarası23-19 31 17
    • OmniClass başlığıSanitary Room Units