Publiko produktet
Spare roll holder, 477-21-200
Spare roll holder, 477-21-200
Spare roll holder, 477-21-200
    HEWI

    Spare roll holder, 477-21-200

    Range 477 Spare roll holder - cylindrical toilet roll holder with round rose - anti-theft protection through concealed screw fixing - 123 mm long, diameter 33 mm, 70 mm rose diameter - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart (premium colours available at extra cost) - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.477-21-200
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuToilet roll holders
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-12-08
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)70
    • Genişlik (mm)70
    • Derinlik (mm)123
    İlgili
    • Ana malzemePoliamid
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEC010554
    • ETIM AdıSpare toilet roll holder
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBath Furnishings
    • OmniClass numarası23-19 31 17
    • OmniClass başlığıSanitary Room Units