Publiko produktet
Grab bar, 477-31-100
Grab bar, 477-31-100
Grab bar, 477-31-100
    HEWI

    Grab bar, 477-31-100

    Range 477 Grab bar - rail with right-angled ends and fixing roses - provides support and extra safety in the bathtub - for wall mounting with roses - fixing with roses - 250 mm wide (centre-to-centre), 85 mm deep and 28 mm in diameter, 60 mm rose diameter - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.477-31-100
    • Ürün ailesiAccessibility
    • Ürün grubuShower grab rails
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-12-08
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)60
    • Genişlik (mm)310
    • Derinlik (mm)85
    İlgili
    • Ana malzemePoliamid
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011028
    • ETIM AdıGrab handle/rail disabled sanitary
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_02
    • Uniclass 2015 açıklamasıAccessible baths
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBath Accessories
    • OmniClass numarası23-19 31 17
    • OmniClass başlığıSanitary Room Units